Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

Начало578-5000: Компактен маркуч с една телена оплетка
Начало578-5000: Компактен маркуч с една телена оплетка
578-5000: Компактен маркуч с една телена оплетка

Cat® Компактен маркуч с една телена оплетка

Марка: Cat

Изображения на продукти
578-5000: Компактен маркуч с една телена оплетка
578-5000: Компактен маркуч с една телена оплетка

Cat® Компактен маркуч с една телена оплетка

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Спецификации
Спецификации
Overall Length (mm): 660
Weight (kg): 1,167
Material: Medium Pressure Hose
Overall Length (mm): 660
Weight (kg): 1,167
Material: Medium Pressure Hose
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
колесен багер
M319M317
Вижте още
колесен багер
M319M317
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 578-5000
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 578-5000

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 578-5000
Overall Length (mm): 660
Weight (kg): 1,167
Material: Medium Pressure Hose
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 578-5000

КОЛЕСЕН БАГЕР

M319 M317

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт