Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Начало582-6539: Компактен маркуч с оплетка от два проводника
Начало582-6539: Компактен маркуч с оплетка от два проводника
582-6539: Компактен маркуч с оплетка от два проводника

Cat® Компактен маркуч с оплетка от два проводника

Марка: Cat

Изображения на продукти
582-6539: Компактен маркуч с оплетка от два проводника
582-6539: Компактен маркуч с оплетка от два проводника

Cat® Компактен маркуч с оплетка от два проводника

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 582-6539

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 582-6539
Overall Length (mm): 322,0
Weight (kg): 0,397
Material: High Pressure Hose
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 582-6539

МАШИНА ЗА АСФАЛТИРАНЕ

AP500 PE636 SE50 VT

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено