Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоКабиниКлиматични инсталации за кабинатаВъздушни филтри за кабината608-5228: Възел на филтъра за прах в кабината
НачалоКабиниКлиматични инсталации за кабинатаВъздушни филтри за кабината608-5228: Възел на филтъра за прах в кабината
608-5228: Възел на филтъра за прах в кабината

Възел на филтъра за прах в кабината Cat®

Марка: Cat

Изображения на продукти
608-5228: Възел на филтъра за прах в кабината
608-5228: Възел на филтъра за прах в кабината
608-5228: Възел на филтъра за прах в кабината
608-5228: Възел на филтъра за прах в кабината
608-5228: Възел на филтъра за прах в кабината

Възел на филтъра за прах в кабината Cat®

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 608-5228

Description:
Part such as 608-5228 is cab air dust collector filter assembly generally used as lower level components of implements, miscellaneous parts. They are used in ventilation systems and industrial applications as dust and dye collectors. The fiber density of high quality glass fiber filter material which is placed within the cardboard frame increases from the direction of air inlet to the direction of air outlet. Hence high filtration performance is achieved.

Attributes:
• Test Flow Rate: 26 meter cube/minute.
• Dust Concentration: 0.1 g/meter cube.
• Dust Type: A2.
• Pleat count: 64.
• Lubricate the threads with clean engine oil before assembly.
• Designed as direct replacements for specified fitments.
• Provide excellent filtration.
• O-Rings used to seal element assembly are to be used when replacing filter group and are shipped loose.
• filter group is intended for dust reduction purposes only.
• Air flow direction is from OD to ID.
• ROHS Compliant

Application:
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 608-5228

Мерна единица

САЩМетрични
Материал: Стомана
Обща дължина (инч): 4,92
Обща дължина (мм): 125,0
Тип: Въздушен филтър в кабината
Външен диаметър (мм): 148,5
Външен диаметър (инч): 5,85
Вътрешен диаметър (мм): 88,0
Вътрешен диаметър (инч): 3,47
Media Type: HEPA
Width (in): 5,846
Height with Seal (in): 4.921
Length (mm): 148,5
Width (mm): 148,5
Length (in): 5,846
Height with Seal (mm): 125
Height without Seal (in): 4.921
Height without Seal (mm): 125
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 608-5228

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

789G 793 789 785

РОТАЦИОНЕН РЕЗАЧ

RC20

ПОДЗЕМНО СЪЧЛЕНЕНО ПРЕВ. СРЕДСТВО

AD63

ХИДРАВЛИЧНА ЛОПАТА

6030

КАМИОН

785G 785

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено