Caterpillar
Caterpillar
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
663-5970: GASKET KIT-DT TXG

663-5970: GASKET KIT-DT TXG

Марка: Cat

fallback-image

663-5970: GASKET KIT-DT TXG

Марка: Cat

Части, включени в този комплект

Няма налични резултати.

104-6730: Гарнитура за регулиращ вентил на трансмисия с дебелина 0,8 mm

Количество: 1

153-1157: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 78,97 мм

Количество: 1

175-7897: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 78,97 mm

Количество: 1

1H-5728: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 63,09 мм

Количество: 1

1H-6227: О-пръстен с уплътнение с вътрешен диаметър 101,19 мм

Количество: 1

203-3940: Уплътнение на О-пръстен 2,62 X 13,94 мм 78A HNBR

Количество: 2

214-7568: Уплътнение О-пръстен за съхранение (SAE 9/16-18)

Количество: 1

238-5080: Уплътнение на гумен О-пръстен с вътрешен диаметър 16,36 мм

Количество: 1

2D-8364: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 582,68 мм

Количество: 1

2H-3927: 40,64 мм вътрешен диаметър на уплътнителния пръстен

Количество: 2

2K-4472: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 158,34 мм

Количество: 1

2S-4663: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 31,42 мм

Количество: 1

361-7171: 147 мм външен диаметърпластмасово уплътнение от маншетен тип

Количество: 1

361-7172: Метално уплътнение на износваща се лесно сменяема втулка

Количество: 1

3D-2824: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 23,47 мм

Количество: 1

3D-8241: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 532,26 мм

Количество: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 мм 90A NBR О-пръстен

Количество: 2

3K-0360: О-пръстен 2,21 x 16,36 мм 90A NBR

Количество: 2

3P-2793: Външен уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 409,68 мм

Количество: 2

3P-2794: Вътрешен уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 354,46 мм

Количество: 1

3T-2508: Външен уплътнителен пръстен с дебелина 3,12 mm

Количество: 4

3T-2509: Уплътнителен пръстен с външен диаметър 397,35 мм

Количество: 2

4J-5477: О-пръстен 1,78 x 7,67 мм 90A NBR

Количество: 2

4S-5816: Уплътнение на О-пръстена с вътрешен диаметър 203,20 мм

Количество: 2

5F-9657: О-пръстен с уплътнение с вътрешен диаметър 36,09 мм

Количество: 1

5H-2824: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 75,56 мм

Количество: 1

5P-1979: Уплътнитнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 132,72 мм

Количество: 1

6J-2419: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 36,17 мм

Количество: 1

6T-5613: Гумен дистанционен елемент с вътрешен диаметър 174 мм.

Количество: 1

6V-0852: Противопрахова капачка за хидравлично масло

Количество: 10

6V-5266: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 36,09 мм

Количество: 1

6Y-5793: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 130,42 мм

Количество: 2

Показани са 1 до 32 от 44

Ключ

Ключ

Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено