Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоХидравликаКомплекти и компоненти за хидравлични вентилиДруги хидравлични вентили6J-8696: 1,22 мм дебела стоманена подложка
НачалоХидравликаКомплекти и компоненти за хидравлични вентилиДруги хидравлични вентили6J-8696: 1,22 мм дебела стоманена подложка
6J-8696: 1,22 мм дебела стоманена подложка

Подложка Cat®

Марка: Cat

Изображения на продукти
6J-8696: 1,22 мм дебела стоманена подложка
6J-8696: 1,22 мм дебела стоманена подложка

Подложка Cat®

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 6J-8696
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 6J-8696

КАРИЕРЕН КАМИОН

777E 775D 775B 773E 771D 771C

СЪЧЛЕНЕНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

D40D

КОЛЕСЕН СКРЕПЕР

631G 621G 637G 627G 639D

БУЛДОЗЕР

7SU 6SU 8U 6A 6S 7A 7S 7U 8A 8SU

БАГЕР

330 L 345B II 320-A L 215B 325B L 320-A S 215C 320-A N 215D 312B 312C 312D 375-A L 315D L 325-A 322B LN 318B N 322N 325 LN 322-A LN 225B 225D 322B 319D LN 330B L 330B LN 345B 312B L 307 325B LN 219D 319D L 330 LN 325 L 315C 330C L 312C L 350-A L 229D 317B L 325B 322-A L 322-A N 312D L 229 322B L 345B L 225 330-A L 325-A LN 317-A 231D 235 319D 319C 318C 325-A L 322 LN 318B 320-A 219 322 L 215 317-A N 330-A 317B LN 317 N 320N 315-A 330C LN 320B 320C 235B 235C 235D 315B L 375-A 320B S 330-A LN 320B N 320B L 245 245D 330B 330C 245B 320 L

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D3C II D8 GC D3C III D4C III D3B D3C D5C III D8GC D6F SR D6H D6G SR D7H D8R D8N D9T D8R II

ПРЕДНА ЛОПАТА

5080 235C

ЛОГЪР

227

РИПЕР-СКАРИФЕР

12G 140G 16G 130G

ГЪСЕНИЧЕН ТОВАРАЧ

933C 963 973 939 933 943 941 939C 953 951C 963B 951B 953B 931B 931C

ВГРАДЕН НОЖОДЪРЖАЧ

IT18F IT12 IT12B IT14B

КАМИОН

785 789 793 793D 793B 793C 69D 773E 773D 785C 785D 773B 785B 775E 775D 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 769D 769C

РИПЕР

953 943 7 6 8

КОЛЕСЕН ТРАКТОР

627 621 623 631G 633C 621E 621F 621G 627G 627E 627F

ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ

XQG400

ДВИГАТЕЛ НА ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

POWER SYS

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

793D 773 785D 793 789D

ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

C18

ЛЕБЕДКА

57H 56H 57 56

ХИДРАВЛИЧЕН КОНТРОЛ

191 181 161 143 151 141

АВТОГРЕЙДЕР

120G 16 140G 16G 130G 14G 14E 12G 160G 12F

КОМПАКТЕН КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

910 910F 910E

ТРАКТОР

776 776D 776C 776B 768C 772B 784C 784B

МИНИ ХИДРАВЛИЧЕН БАГЕР

307B 307-A

ГЕНЕРАТОР

SR4

КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

918F 994 990 992 920 G910 988B 930 990H 992B 992C 990 II 994F 994D

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ

578 561B 583R 572G 583K 583H 589 594H 594

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено