НачалоДвигателТурбосистемаТурбокомпресори и комплекти за турбокомпресори6N-6128: КАПАК-КОМПРЕС.
НачалоДвигателТурбосистемаТурбокомпресори и комплекти за турбокомпресори6N-6128: КАПАК-КОМПРЕС.
6N-6128: КАПАК-КОМПРЕС.

Капак на компресора на турбокомпресора

Марка: Cat

Изображения на продукти
6N-6128: КАПАК-КОМПРЕС.
6N-6128: КАПАК-КОМПРЕС.

Капак на компресора на турбокомпресора

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 6N-6128

Мерна единица

САЩМетрични
Ширина (мм): 330,2
Дължина (мм): 330,2
Височина (мм): 203,2
Дължина (инч): 13,0
Височина (инч): 8,0
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 6N-6128

ДВИГАТЕЛ НА ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

3406C 3406 3406B

ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

3406C

ПРОМИШЛЕН ДВИГАТЕЛ

3406 3406B 3406C 3408B

ТРАКТОР

772B

ДВИГАТЕЛ - МАШИНА

3408

ДВИГАТЕЛ - ПРОМИШЛЕН

3406B

ГЕНЕРАТОР

SR4

КАМИОН

773B

МОРСКИ ДВИГАТЕЛ

3408 3406 3408B 3406B 3406C

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено