Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Caterpillar
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеДвигателиКомплекти гарнитури за двигатели6V-3739: КОМПЛЕКТ-ВЪНШНА МОНТАЖ НА МАСЛЕНА ПОМПА
НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеДвигателиКомплекти гарнитури за двигатели6V-3739: КОМПЛЕКТ-ВЪНШНА МОНТАЖ НА МАСЛЕНА ПОМПА
6V-3739: КОМПЛЕКТ-ВЪНШНА МОНТАЖ НА МАСЛЕНА ПОМПА

Комплект външна помпа за двигателно масло

Марка: Cat

Изображения на продукти
6V-3739: КОМПЛЕКТ-ВЪНШНА МОНТАЖ НА МАСЛЕНА ПОМПА
6V-3739: КОМПЛЕКТ-ВЪНШНА МОНТАЖ НА МАСЛЕНА ПОМПА

Комплект външна помпа за двигателно масло

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
Части, включени в този комплект

Няма налични резултати.

1N-9349: Маншетно уплътнение с вътрешен диаметър 28,58 мм
1N-9349: Маншетно уплътнение с вътрешен диаметър 28,58 ммКоличество: 1
4M-8974: Заключваща плоча с дебелина 0,911 мм
4M-8974: Заключваща плоча с дебелина 0,911 ммКоличество: 1
4L-3437: Гарнитура с дебелина 0,78 мм
4L-3437: Гарнитура с дебелина 0,78 ммКоличество: 2
5N-3812: 0,03" дебело уплътнение
5N-3812: 0,03" дебело уплътнениеКоличество: 1
3P-0658: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 202,56 мм
3P-0658: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 202,56 ммКоличество: 2
7L-2224: 2,46 x 19,18 мм 75A ACM О-пръстен
7L-2224: 2,46 x 19,18 мм 75A ACM О-пръстенКоличество: 1
3N-7731: Гарнитура за маслена помпа на двигател с дебелина 0,8 мм
3N-7731: Гарнитура за маслена помпа на двигател с дебелина 0,8 ммКоличество: 1
3P-0656: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 66,04 мм
3P-0656: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 66,04 ммКоличество: 2
8L-2786: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 16,36 мм
8L-2786: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 16,36 ммКоличество: 1
5L-4949: Заключваща плоча на гайката на маслената помпа
5L-4949: Заключваща плоча на гайката на маслената помпаКоличество: 1
5N-3810: Гарнитура на маслена помпа на двигател с дебелина 0,3”
5N-3810: Гарнитура на маслена помпа на двигател с дебелина 0,3”Количество: 1
4K-1388: УПЛЪТНЕНИЕ О-ПРЪСТЕН
4K-1388: УПЛЪТНЕНИЕ О-ПРЪСТЕНКоличество: 3
109-2332: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 56,52 мм
109-2332: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 56,52 ммКоличество: 2
3P-0653: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 69,22 мм
3P-0653: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 69,22 ммКоличество: 2
214-7566: Уплътнитнение на гумен О-пръстен с вътрешен диаметър 8,92 мм
214-7566: Уплътнитнение на гумен О-пръстен с вътрешен диаметър 8,92 ммКоличество: 1
Показани са 1 до 15 от 15
ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 6V-3739
Комплектът съдържа: Гарнитури, уплътнения
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 6V-3739

ДВИГАТЕЛ НА ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

D399 D379B D398B

ПРОМИШЛЕН ДВИГАТЕЛ

D398 D379B D398B D379

МОРСКИ ДВИГАТЕЛ

D379A D398A D398B

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено