НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове7X-0321: Болт с шестоъгълна глава
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
7X-0321: Болт с шестоъгълна глава
7X-0321: Болт с шестоъгълна глава

Болт с шестоъгълна глава

Марка: Cat

Изображения на продукти
7X-0321: Болт с шестоъгълна глава
7X-0321: Болт с шестоъгълна глава
7X-0321: Болт с шестоъгълна глава
7X-0321: Болт с шестоъгълна глава
7X-0321: Болт с шестоъгълна глава

Болт с шестоъгълна глава
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
Диаграма на частите за 7X-0321
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 7X-0321

Мерна единица

САЩМетрични
Дължина на болт (инч): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Тип bolt: Болт с шестоъгълна глава
Височина на главата (инч): 0,34
Покритие: Поцинкован
Движение (инч): 11/16
Дължина на дръжката (инч): 4,375
Дължина на дръжката (мм): 111,12
Материал: СТОМАНА,Легиран цинк,Въглеродна стомана
Резба: Груба резба UNC
Размер на резбата (инч - TPI) (инч): 7/16-14
Описание на материал: SAE J429 Клас 8. Главно маркиране - 6 радиални линии (150 ksi Пределна якост на опън)
Покритие: Поцинкован
Накл.: 8
Задвижване (мм): 17,4625
Наклон на резбата на отвор: 14
Ширина на главата - 5 (инч): 0,69
Обща дължина (мм): 139,7
Обща дължина на болт - 3 (инч): 5 1/2
Височина на главата (мм): 8,334375
Височина на главата - 4 (инч): 0,34
Дължина на дръжката - 2 (инч): 4,37
Размер на резбата (мм): 0,4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0,017
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 7X-0321

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

824G 966G 950G 972G 962G 980C 980F 980G 992G 980F II

РАЗШИРЕНИ МИННОДОБИВНИ ПРОДУКТИ

R1600 R1600G

СКРЕПЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

657E 651E 631G 651E 657G 631E 637E 637G 657E

ROTARY MIXER

RM500B

МОРСКИ ПРОДУКТИ

DE450GC DE500GC C13GENSET D400GC C13 DE450SGC D350GC DE500SGC

МАШИНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТИЩА

RM500B RM500

ГЕНЕРАТОР

SR4B

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

PR-1000C PR-1000

ВАЛЯК ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ

825G 826G

ДВИГАТЕЛ – ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

XQC1200 C13GENSET

Вижте още
Свързани части
6V-5729
6V-5729: 7/16-14 контрагайка
Проверка на цена
7X-0589
7X-0589: Шайба с вътрешен диаметър 12 mm
Проверка на цена
7X-0447
7X-0447: Шестостенна гайка с резба 7/16-14
Проверка на цена
9M-5048
9M-5048: Заключваща гайка за охлаждаща течност с резба 7/16-14
Проверка на цена
8T-5360
8T-5360: 2,5 мм дебела твърда шайба
Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт