Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

Начало8S-8206: PAN A
Начало8S-8206: PAN A
8S-8206: PAN A

Марка: Cat

fallback-image
Спряна от производство
8S-8206: PAN A
Свържете се с вашия доставчик за опции за замяна.

Марка: Cat

СПРЯНА ОТ ПРОИЗВОДСТВО
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации
Спецификации
Material: Corrosion Preventative Fluid,Alloy Mixed: Metal
Material: Corrosion Preventative Fluid,Alloy Mixed: Metal
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
колесен булдозер
814966C980B
автогрейдер
12G120B140120140G12F14G14E
скрепер от колесен тип
627627B637627637B627B
товарач от гъсеничен тип
977K
багер
235
гъсеничен трактор
D7FD7GD6CD5
скидер от колесен тип
528
валяк при изкопни работи
815816
машина за полагане на тръби
572F572G571G571F561C
Вижте още
колесен булдозер
814966C980B
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 8S-8206
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 8S-8206

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации за каталожен номер 8S-8206
Material: Corrosion Preventative Fluid,Alloy Mixed: Metal
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 8S-8206

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

814 966C 980B

АВТОГРЕЙДЕР

12G 120B 140 120 140G 12F 14G 14E

СКРЕПЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

627 627B 637 627 637B 627B

ТОВАРАЧ ОТ ГЪСЕНИЧЕН ТИП

977K

БАГЕР

235

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D7F D7G D6C D5

СКИДЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

528

ВАЛЯК ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ

815 816

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ

572F 572G 571G 571F 561C

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт