НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове8T-1605: БОЛТ
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
8T-1605: БОЛТ
8T-1605: БОЛТ

Марка: Cat

fallback-image
8T-1605: БОЛТ

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 3,937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,866
Grip Length (mm): 22
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M36-4
Материал: Въглеродна стомана,Нисколегирана легирана стомана,Легиран цинк
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 3,937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
колесен булдозер
834G824G938G II918F924F988G992G928F938G938F994
товарач от гъсеничен тип
953B
гъсеничен скидер
57H56HD4HTSK III
багер
345B L375-A L375-A350-A350-A L345B
гъсеничен трактор
D6H XLD7RD6H XRD7HD5H XLD8RD8ND6H IID9RD6MD6H953B7688U67SU6A6S7A7S7U6SU8SU7S LGP8A
горски продукти
550560B580B570550B570B580
багер-товарач
446B442D446426B438C426C438D438B424D436C432D416C428D416D436B428B416B428C
вграден ножодържач
IT62GIT38GIT18FIT38FIT24FIT28F
товарач от колесен тип
908910F910E
валяк при изкопни работи
836G826G
Вижте още
колесен булдозер
834G824G938G II918F924F988G992G928F938G938F994
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт