Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеТехническо обслужване9S-3632: КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ
НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеТехническо обслужване9S-3632: КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ
9S-3632: КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ

Марка: Cat

Изображения на продукти
9S-3632: КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ
9S-3632: КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
Части, включени в този комплект

В момента няма части, асоциирани с този комплект.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с вашия търговец

Посетете ни

или използвайте нашия Формуляр за контакти
.

ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 9S-3632

Мерна единица

САЩМетрични
Weight (kg): 0,59
Weight (lb): 1,3
Дължина на поставяне (мм): 35,0
Диаметър на зенкер (мм): 35,0
Диаметър на метчик за пробиване (мм): 1 5/16
Размер на външната резба (инч): 1 3/8 -12
Диаметър на зенкер (инч): 1,4
Размер на метчик (инч): 1 3/8 -12
Размер на вътрешна резба: 1 – 8
Дължина на поставяне (инч): 1,4
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 9S-3632

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено