Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
ফিরুনহোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান036-7232: রড এন্ড-স্পেশাল
ফিরুনহোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
036-7232: রড এন্ড-স্পেশাল
036-7232: রড এন্ড-স্পেশাল

Cat® স্ফেরিক্যাল রড এন্ড, ফিমেল মেল সাঙ্ক (সাইজ 4)(লেফট হ্যান্ড)

ব্র্যান্ড: Cat

Product Images
036-7232: রড এন্ড-স্পেশাল
036-7232: রড এন্ড-স্পেশাল

Cat® স্ফেরিক্যাল রড এন্ড, ফিমেল মেল সাঙ্ক (সাইজ 4)(লেফট হ্যান্ড)

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® spherical rod ends are manufactured for long service life, minimal maintenance, and high operational reliability. Spherical rod ends provide a mechanical articulating joint that accommodates oscillation during slow rotation. These joints also accommodate misalignment between the rod end and the attached shaft. Spherical rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms the housing for a spherical bearing. Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.

Attributes:
• Size 4
• Length: 33.8
• Thread Size: 1/4-28
• Thread Length: 16 mm (0.629 in)
• Material: Steel
• Pivot Angle: 16°
• Large load capacity
• Easy mounting and dismounting
• Suitable for heavy static or alternate loads, and shock loads

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপাদানের বিবরণ: স্টিল

উচ্চতা - C (mm): 9.5

পিন হোল থেকে দৈর্ঘ্য - A (mm): 33.8

রড এন্ড ব্যাস - B (mm): 19.05

রড এন্ড টাইপ: স্ফেরিক্যাল

থ্রেডের দৈর্ঘ্য (mm): 16

উচ্চতা - C (in): 0.374

পিন হোল থেকে দৈর্ঘ্য - A (in): 1.330

রডের প্রান্তের ব্যাস - B (in): 0.75

থ্রেডের সাইজ (in): 1/4-28

থ্রেডের দৈর্ঘ্য (in): 0.629

Material: Low Alloy Steel

আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

MARINE ENGINE

3208

TRACK LOADER

943 953 973

MOTOR GRADER

14L 140M 3 AWD 16M 18M3 12M 16M3 24M 14M 24 12M 3 AWD 14M3 140M 3 140M 2 12M 3 12M 2 16 18 140M 120M 160M 2 120M 2 160M

WHEEL LOADER

980C

আরও দেখুন
036-7232 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
036-7232036-7232
6V-08946V-0894
3J-19073J-1907
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
036-7232 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
036-7232 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® spherical rod ends are manufactured for long service life, minimal maintenance, and high operational reliability. Spherical rod ends provide a mechanical articulating joint that accommodates oscillation during slow rotation. These joints also accommodate misalignment between the rod end and the attached shaft. Spherical rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms the housing for a spherical bearing. Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.

Attributes:
• Size 4
• Length: 33.8
• Thread Size: 1/4-28
• Thread Length: 16 mm (0.629 in)
• Material: Steel
• Pivot Angle: 16°
• Large load capacity
• Easy mounting and dismounting
• Suitable for heavy static or alternate loads, and shock loads

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 036-7232 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

উপাদানের বিবরণ: স্টিল

উচ্চতা - C (mm): 9.5

পিন হোল থেকে দৈর্ঘ্য - A (mm): 33.8

রড এন্ড ব্যাস - B (mm): 19.05

রড এন্ড টাইপ: স্ফেরিক্যাল

থ্রেডের দৈর্ঘ্য (mm): 16

উচ্চতা - C (in): 0.374

পিন হোল থেকে দৈর্ঘ্য - A (in): 1.330

রডের প্রান্তের ব্যাস - B (in): 0.75

থ্রেডের সাইজ (in): 1/4-28

থ্রেডের দৈর্ঘ্য (in): 0.629

Material: Low Alloy Steel

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 036-7232 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MARINE ENGINE

3208

TRACK LOADER

943 953 973

MOTOR GRADER

14L 140M 3 AWD 16M 18M3 12M 16M3 24M 14M 24 12M 3 AWD 14M3 140M 3 140M 2 12M 3 12M 2 16 18 140M 120M 160M 2 120M 2 160M

WHEEL LOADER

980C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন