Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম112-4679: O-RING
হোম112-4679: O-RING
112-4679: O-RING

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
বন্ধ হয়েছে
112-4679: O-RING
প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ব্র্যান্ড: Cat

বন্ধ হয়েছে
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Cross Section Diameter (mm): 99,999.99
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Cross Section Diameter (in): 3,937.008
Inside Diameter (in): 3,937.008
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Cross Section Diameter (mm): 99,999.99
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Cross Section Diameter (in): 3,937.008
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ট্র্যাক-টাইপ লোডার
973C963C
পেভিং কম্প্যাক্টর
CB4.4CB4.0CC-34BCB-34B XWCB-34BCB-36BCB4.0CC4.0CB4.4CP-533ECS-533ECB-224C
এক্সকেভেটর
345B II330C MH345B II MH330C L330C LN330C FM330C330C
চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর
W345B II
আরও দেখুন
ট্র্যাক-টাইপ লোডার
973C963C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
112-4679 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
112-4679 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 112-4679 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Cross Section Diameter (mm): 99,999.99
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Cross Section Diameter (in): 3,937.008
Inside Diameter (in): 3,937.008
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 112-4679 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

973C 963C

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB4.4 CB4.0 CC-34B CB-34B XW CB-34B CB-36B CB4.0 CC4.0 CB4.4 CP-533E CS-533E CB-224C

এক্সকেভেটর

345B II 330C MH 345B II MH 330C L 330C LN 330C FM 330C 330C

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

W345B II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন