Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং133-4768: o-রিং
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং133-4768: o-রিং
133-4768: o-রিং

o-রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
133-4768: o-রিং

o-রিং

ব্র্যান্ড: Cat

ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 133-4768 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 5.0
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.197
ভিতরে ব্যাস (mm): 248.0
ভিতরে ব্যাস (in): 9.764
উপদান: NBR (75),NBR (নাইট্রাইল বিউটাডাইইন),NBR - নাইট্রাইল,নাইট্রাইল / NBR / HNBR / XNBR রাবার
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 133-4768 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

PC35

ব্যাকহো লোডার

428 444 434 432

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

308 309

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

584 584HD

প্রসারিত খনির পণ্য

MD6640

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে