Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানহাইড্রোলিক পাম্প145-3774: 138mm বাইরের ব্যাসের বিয়ারিং লাভিতরের
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানহাইড্রোলিক পাম্প
145-3774: 138mm বাইরের ব্যাসের বিয়ারিং লাভিতরের
145-3774: 138mm বাইরের ব্যাসের বিয়ারিং লাভিতরের

Cat® 27mm পুরু ঘূর্ণায়মান ও নিম্ন স্তরের উপাদানগুলির জন্য সুইং পিস্টন পাম্প বিয়ারিং লাইনার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
145-3774: 138mm বাইরের ব্যাসের বিয়ারিং লাভিতরের
145-3774: 138mm বাইরের ব্যাসের বিয়ারিং লাভিতরের
145-3774: 138mm বাইরের ব্যাসের বিয়ারিং লাভিতরের
145-3774: 138mm বাইরের ব্যাসের বিয়ারিং লাভিতরের
145-3774: 138mm বাইরের ব্যাসের বিয়ারিং লাভিতরের

Cat® 27mm পুরু ঘূর্ণায়মান ও নিম্ন স্তরের উপাদানগুলির জন্য সুইং পিস্টন পাম্প বিয়ারিং লাইনার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
145-3774 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 145-3774 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ওজন (kg): 0.5
ওজন (lb): 1.1
বাইরের ব্যাস (mm): 138
পুরুত্ব (in): 1.1
বাইরের ব্যাস (in): 5.4
পুরুত্ব (mm): 27
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 145-3774 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3022

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF743

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

550 560B 580B 570 550B 570B 580

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D11

হুইল ডোজার

844 844H 844K 993K 990 II 994F 994K 994H 995 990H 993

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793D 793F 798 AC 793 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 793D 797F 793F 797B

এক্সকেভেটর

365C L 365C L MH 374D L 365C M320 365C L

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M322D MH M320F M322D2 M324D2 MH MH3024 M322D M322C

প্রসারিত খনির পণ্য

6020 6020B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন