Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারক্ল্যাম্পহোস ক্ল্যাম্প179-5235: 75mm প্রস্থ হাফ ডুয়াল ক্লিপ
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারক্ল্যাম্পহোস ক্ল্যাম্প
179-5235: 75mm প্রস্থ হাফ ডুয়াল ক্লিপ
179-5235: 75mm প্রস্থ হাফ ডুয়াল ক্লিপ

Cat® টিউব ক্লিপ (ডুয়াল টিউব, ক্লিপ আধা)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
179-5235: 75mm প্রস্থ হাফ ডুয়াল ক্লিপ
179-5235: 75mm প্রস্থ হাফ ডুয়াল ক্লিপ
179-5235: 75mm প্রস্থ হাফ ডুয়াল ক্লিপ
179-5235: 75mm প্রস্থ হাফ ডুয়াল ক্লিপ
179-5235: 75mm প্রস্থ হাফ ডুয়াল ক্লিপ

Cat® টিউব ক্লিপ (ডুয়াল টিউব, ক্লিপ আধা)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
179-5235 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 179-5235 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: টিউব
উপদান: স্টিল
কোটিং: জিঙ্কের প্লেটিং
টিউবের ব্যাস (mm): 17.4
দৈর্ঘ্য (mm): 67
প্রস্থ (mm): 75
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M12
টিউবের ব্যাস (in): 0.685
দৈর্ঘ্য (in): 2.638
প্রস্থ (in): 2.952
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 1/2-13
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 179-5235 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3512B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C4.4

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

548 558 FM528 538 558

এক্সকেভেটর

336E LN 352F 340F 349 349F LXE 349D L 345 328D LCR 329D LN 329D L 336D2 LXE 323F SA FM538 340F L LRE 336D 324D 336F 349D2 L 336F LN XE 352 350 325F LCR 323F LN 336D2 L 355 330D LN 324E L FM548 335F 336F L 323F 320 326 345C L 349E L 330D2 325 323 329E L 323D SA 345D L VG 322C 336D LN 323D L 330D2 L 323D LN 349E L VG 324E LN 329D 330F L 352F XE VG 326D2 L 345C 345D 320E L 345D L 349F L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 325D L 349D2 323E L 352F-VG 336F LN 329E LN 326F L 336D L 323E SA 320E LN 323F OEM 336D2 320F L 330F 336F L XE 323E LN 329D2 L 330D 326F 324D LN 336D2 L XE 349D 330F LN 324D L 330D L 336E L 320 GC 325C 326F LN 349E 325D 325F 345 GC 329E 336E HVG 336E 323F OEM

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন