Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারইন্সুলেশন গ্রুপ ও অ্যাসেম্বলি1W-6185: এগজস্ট হিট শিল্ড
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারইন্সুলেশন গ্রুপ ও অ্যাসেম্বলি
1W-6185: এগজস্ট হিট শিল্ড
1W-6185: এগজস্ট হিট শিল্ড

Cat® নিষ্কাশন ম্যানিফোল্ড শিল্ডে ব্যবহৃত তাপ নিরোধক সহ নিষ্কাশন তাপ শিল্ড

ব্র্যান্ড: Cat

Product Images
1W-6185: এগজস্ট হিট শিল্ড
1W-6185: এগজস্ট হিট শিল্ড

Cat® নিষ্কাশন ম্যানিফোল্ড শিল্ডে ব্যবহৃত তাপ নিরোধক সহ নিষ্কাশন তাপ শিল্ড

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
An Exhaust Heat Shield is used to protect the surrounding components from excessive heat in an exhaust manifold. It is designed with slots to be mounted on the exhaust assembly to protect the components from the high temperature of the exhaust manifold, preventing them from overheating and potentially causing damage or failure.

Attributes:
• Designed to reflect heat away from the components to be protected in the exhaust assembly.
• Withstands high temperatures and vibrations generated by the engine
• Provided with 2 weld nuts to fit the fasteners

Applications:
An Exhaust Heat Shield is used to protect the surrounding components of the airlines exhaust from the high heat, this is mostly used in Cat 3408, 3408B, 3408C, 3408B, 3412, and 3412, 3412C Engine (Piston), 589, 589X and 591 Pipelayer, 631C, 631E, 631G, 633E, 633G, 637E, 637G, 639E, 651B, 651E, 657B and 657E Wheel Tractor Scrapers, 631E, 631G, 637E, 637G, 651E, 657E and 657F Scraper, 834B Wheel Type Tractors, 910 Wheel Loader, D10N, D10R, D8L, D9, D9L, D9N, D9R and D9T Track Type Tractor

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

মোট দৈর্ঘ্য (mm): 177.8

উপদান: স্টেইনলেস স্টিল

মোট প্রস্থ (mm): 177.8

মোট উচ্চতা (mm): 2.54

মোট দৈর্ঘ্য (in): 7

মোট প্রস্থ (in): 7

মোট উচ্চতা (in): 0.1

নোট: নোট: বিঃদ্রঃ: ওয়েল্ড নাটফুলির মধ্যে দূরত্ব এবং ইনসুলেশন:118.4

আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R D8L

ENGINE - MACHINE

3408

WHEEL TRACTOR

637G 631E 631G

INDUSTRIAL ENGINE

3412 3408B

WHEEL SCRAPER

657E

BULLDOZER

8S 8A

আরও দেখুন
1W-6185 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন