Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম বেছে নিন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট211-3334: ক্যাব লুব্রিকেশন পাম্প এনক্লোজার ডোর
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট
211-3334: ক্যাব লুব্রিকেশন পাম্প এনক্লোজার ডোর
211-3334: ক্যাব লুব্রিকেশন পাম্প এনক্লোজার ডোর

Cat® ক্যাব এনক্লোজার ডোর এর জন্য লুব্রিকেশন পাম্প

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
211-3334: ক্যাব লুব্রিকেশন পাম্প এনক্লোজার ডোর
211-3334: ক্যাব লুব্রিকেশন পাম্প এনক্লোজার ডোর
211-3334: ক্যাব লুব্রিকেশন পাম্প এনক্লোজার ডোর
211-3334: ক্যাব লুব্রিকেশন পাম্প এনক্লোজার ডোর
211-3334: ক্যাব লুব্রিকেশন পাম্প এনক্লোজার ডোর

Cat® ক্যাব এনক্লোজার ডোর এর জন্য লুব্রিকেশন পাম্প

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
211-3334 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 211-3334 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: স্টিল
দৈর্ঘ্য (mm): 265.0
প্রস্থ (mm): 254.0
উচ্চতা (mm): 276.5
পুরুত্ব (mm): 3.0
দৈর্ঘ্য (in): 10.433
প্রস্থ (in): 10.0
উচ্চতা (in): 10.886
পুরুত্ব (in): 0.118
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 211-3334 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD55B AD45B AE40 II AD60 AD45 AD55 AD30 AD63

প্রসারিত খনির পণ্য

R3000H R1300 R1600 R2900 R1700 II R2900G R1700G R1300G II R1600G R1600H R1300G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে