Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমএক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড ও ম্যানিফোল্ড উপাদান219-5855: এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড
হোম
ইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমএক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড ও ম্যানিফোল্ড উপাদান
219-5855: এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড
219-5855: এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড

Cat® সেন্টার এক্স্জস্ট ম্যানিফোল্ড

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
219-5855: এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড
219-5855: এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড
219-5855: এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড
219-5855: এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড
219-5855: এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড

Cat® সেন্টার এক্স্জস্ট ম্যানিফোল্ড

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
219-5855 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 219-5855 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: আয়রন
উপদান: নমনীয় আয়রন কাস্টিং
থ্রেডের সাইজ (mm): M10X1.5
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 269.2
মোট প্রস্থ (mm): 114.3
মোট উচ্চতা (mm): 101.6
মোট দৈর্ঘ্য (in): 10.6
মোট প্রস্থ (in): 4.5
মোট উচ্চতা (in): 4
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 219-5855 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C7

ওয়ার্ক টুল

PM-102

উপাদান হ্যান্ডেলার

M325D MH M325D L MH

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C7 3126B

অ্যাসফল্ট পেভার

BG-260D BG-2455D AP-1000D AP-755 AP-1055D

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

322C

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3126E

এক্সকেভেটর

325D FM 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 325C L 325D L 322C FM 324D FM 324D 322C 324D LN 325D MH 325C FM M325D MH M325D L MH 329D 326D L 324D L 325C 325D 324D LN 329D L 325D L 325C 325D

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M325C MH

ইঞ্জিন - ট্রাক

C7 3126E 3126B 3126

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন