হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারগ্রোমেট258-3298: ক্যাব ডোর রাবার গ্রোমেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারগ্রোমেট258-3298: ক্যাব ডোর রাবার গ্রোমেট
258-3298: ক্যাব ডোর রাবার গ্রোমেট
Product Images
258-3298: ক্যাব ডোর রাবার গ্রোমেট
Cat® 13.5mm OD ক্যাব ডোর রাবার গ্রোমেট
ব্র্যান্ড: Cat
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
Description: The Grommets are made from high-quality rubber intended for the environment of our equipment and used to protect Hoses, and cables from contact with metal and isolate those components from damage (vibration, rubbing against the surrounding structure (vibration, shock, noise).
Attributes: • Features a flap of rubber that flares out on both sides of the material to hold the rubber in place. • Designed to be durable and long-lasting, but their lifespan can be affected by several factors.
Application: The grommet is used on the glass or polycarbonate cab door for electrical wire harnessing The rubber grommets are used to protect lines, wires, and cables from chafing or grazing on rough surfaces. The rubber grommets are extensively used in CAT 216B, 216B3, 226B, 226B3, 226D, 226D3, 232B, 232D, 232D3, 236B, 236B3, and 236D-SKID STEER LOADER.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটিটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত, আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 258-3298 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
গ্রুভের ব্যাস - B (+/- 0.001 inch) (in): 0.38
ব্যাস (in): 0.38 (গ্রুভ)
গ্রুভের ব্যাস - B (+/- 0.0254 mm) (mm): 11.7
ব্যাস (mm): 11.7 (গ্রুভ)
গ্রুভের প্রস্থ - A (in): 0.23
গ্রুভের প্রস্থ - A (mm): 6
ভিতরে ব্যাস (in): 0.24
ভিতরে ব্যাস (mm): 6.1
দৈর্ঘ্য (in): 0.49
উপাদানের বিবরণ: রাবার
দৈর্ঘ্য (mm): 12.5
উপদান: রাবার
প্রকার: প্লেইন
বাইরের ব্যাস (in): 0.53
প্রস্থ (in): 0.23 (গ্রুভ)
বাইরের ব্যাস (mm): 13.5
প্রস্থ (mm): 6 (গ্রুভ)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 258-3298 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
COMPACT TRACK LOADER
259D
আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
258-3298 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
258-3298 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: The Grommets are made from high-quality rubber intended for the environment of our equipment and used to protect Hoses, and cables from contact with metal and isolate those components from damage (vibration, rubbing against the surrounding structure (vibration, shock, noise).
Attributes: • Features a flap of rubber that flares out on both sides of the material to hold the rubber in place. • Designed to be durable and long-lasting, but their lifespan can be affected by several factors.
Application: The grommet is used on the glass or polycarbonate cab door for electrical wire harnessing The rubber grommets are used to protect lines, wires, and cables from chafing or grazing on rough surfaces. The rubber grommets are extensively used in CAT 216B, 216B3, 226B, 226B3, 226D, 226D3, 232B, 232D, 232D3, 236B, 236B3, and 236D-SKID STEER LOADER.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটিটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত, আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 258-3298 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
গ্রুভের ব্যাস - B (+/- 0.001 inch) (in): 0.38
ব্যাস (in): 0.38 (গ্রুভ)
গ্রুভের ব্যাস - B (+/- 0.0254 mm) (mm): 11.7
ব্যাস (mm): 11.7 (গ্রুভ)
গ্রুভের প্রস্থ - A (in): 0.23
গ্রুভের প্রস্থ - A (mm): 6
ভিতরে ব্যাস (in): 0.24
ভিতরে ব্যাস (mm): 6.1
দৈর্ঘ্য (in): 0.49
উপাদানের বিবরণ: রাবার
দৈর্ঘ্য (mm): 12.5
উপদান: রাবার
প্রকার: প্লেইন
বাইরের ব্যাস (in): 0.53
প্রস্থ (in): 0.23 (গ্রুভ)
বাইরের ব্যাস (mm): 13.5
প্রস্থ (mm): 6 (গ্রুভ)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 258-3298 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
COMPACT TRACK LOADER
259D
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।