হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট258-5031: ব্র্যাকেট-সাপোর্ট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট258-5031: ব্র্যাকেট-সাপোর্ট
258-5031: ব্র্যাকেট-সাপোর্ট

Cat® সাপোর্ট ব্র্যাকেট (অক্সিলিয়ারি)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
258-5031: ব্র্যাকেট-সাপোর্ট
258-5031: ব্র্যাকেট-সাপোর্ট
258-5031: ব্র্যাকেট-সাপোর্ট
258-5031: ব্র্যাকেট-সাপোর্ট
258-5031: ব্র্যাকেট-সাপোর্ট

Cat® সাপোর্ট ব্র্যাকেট (অক্সিলিয়ারি)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 258-5031 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: কাস্ট আইরন
মোট প্রস্থ (in): 4.46
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 373.1
মোট উচ্চতা (in): 10.35
মোট প্রস্থ (mm): 113.3
মোট উচ্চতা (mm): 262.9
মোট দৈর্ঘ্য (in): 14.69
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 258-5031 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

980K HLG 966H 980C 980F 972H 980K

পাওয়ার মডিউল

OEM POWER

ইজেক্টর ট্রাক

730C2 EJ 730C

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

730 EJECTOR 730C2 730 730C 735

খননকারী

345D L

ইঞ্জিন

C13B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627 623 621 627K LRC 632 627K 623K LRC 623K 621K

শিল্প ইঞ্জিন

C13

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8N

হুইল ট্র্যাক্টর

627H 621K OEM 623H 621H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে