Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল265-7034: 111.30mm বাহ্য ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
265-7034: 111.30mm বাহ্য ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
265-7034: 111.30mm বাহ্য ব্যাসের লিপ টাইপ সিল

Cat® লিপ টাইপ সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
265-7034: 111.30mm বাহ্য ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
265-7034: 111.30mm বাহ্য ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
265-7034: 111.30mm বাহ্য ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
265-7034: 111.30mm বাহ্য ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
265-7034: 111.30mm বাহ্য ব্যাসের লিপ টাইপ সিল

Cat® লিপ টাইপ সিল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
265-7034 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 265-7034 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 4.381
বাইরের ব্যাস (mm): 111.3
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: NBR (নাইট্রাইল)
সিলের প্রকার: লিপ টাইপ
শ্যাফটের ব্যাস (in): 3.311
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 84.1
স্টাইল: DBI
প্রস্থ (in): 0.500
প্রস্থ (mm): 12.7
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 265-7034 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অ্যাসফল্ট পেভার

AP400 AP455 AP500 AP555 PE636

মোটর গ্রেডার

120M 12M 120M 2

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB8 CB7 CB10

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন