এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট271-4658: সকেট (ড্রাইভে 3/8)
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট271-4658: সকেট (ড্রাইভে 3/8)
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
271-4658 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The 12-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan. The sockets used are tailored for high-torque impact applications.

Attributes:
• Compatible with standard 3/8 inch square drive size for impact tools.
• Shallow length socket.
• Used to handle high-torque applications without deformation.
• Ensures a secure fit to reduce the risk of fastener damage.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 12-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 271-4658 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Weight (lb): 0.119
দৈর্ঘ্য (in): 0.937
Hex Size (in): 0.472
Drive (in): 3/8"
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে