Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট2G-8593: স্পেসার
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট2G-8593: স্পেসার
2G-8593: স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
2G-8593: স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 2G-8593 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: মিশ্র অ্যালয়: ধাতু
Outside Diameter (in): 0.75
Outside Diameter (mm): 19.05
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Thickness (mm): 266.7
Thickness (in): 10.5
Inside Diameter (in): 3,937.008
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2G-8593 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

613C II 621 650B 660B 639D 615C 633E II 627B 621B 657E 627E 637D 657B 613C 623B 637E 615 615C II 621E 631D 651B 631E 623E 633D 641B 651E 666B 621E 621B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে