হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারক্ল্যাম্পক্ল্যাম্প ও ক্লিপ2R-1866: 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারক্ল্যাম্পক্ল্যাম্প ও ক্লিপ2R-1866: 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ
2R-1866: 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ

Cat® 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2R-1866: 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ
2R-1866: 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ
2R-1866: 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ
2R-1866: 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ
2R-1866: 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ

Cat® 10mm ব্যাস Reman P ক্লিপ

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 2R-1866 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ক্লাম্পের প্রস্থ (in): 0.98
ক্লাম্পের প্রস্থ (mm): 25.0
দৈর্ঘ্য (in): 1.95
দৈর্ঘ্য (mm): 49.6
পুরুত্ব (in): 0.06
পুরুত্ব (mm): 1.6
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2R-1866 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইজেক্টর ট্রাক

730C2 EJ 730C

লোড হোল ডাম্প

R1300G

দ্রুত কাপলার

FUSION

মেরিন ইঞ্জিন

D349

শিল্প ইঞ্জিন

D349

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9L

বুলডোজার

9C 9U 9S

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

হুইল লোডার

980 XE 962M Z 962 920 993K 982XE 980XE 992B 980L 930 980M 950M Z 986 980 982 986H 962L 986K 950 950L 982 XE 982M 930R 930T 992

মাটির কম্প্যাক্টর

815F II

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

730 EJECTOR 725 730C2 725C2 740 GC 745 730 730C 735

ট্র্যাক লোডার

973C 953C 963C

উইঞ্চ

59

ট্রাক

789D

রিপার

9

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

816F II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে