Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন2S-0044: 2.215 Inch লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন2S-0044: 2.215 Inch লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন
2S-0044: 2.215 Inch লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন

Cat® 53.98 mm লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন একটি পাওয়ার ট্রেনে প্ল্যানেটারি ট্রান্সমিশনের জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2S-0044: 2.215 Inch লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন
2S-0044: 2.215 Inch লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন
2S-0044: 2.215 Inch লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন
2S-0044: 2.215 Inch লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন
2S-0044: 2.215 Inch লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন

Cat® 53.98 mm লং রিঅ্যাকশন ডাউয়েল পিন একটি পাওয়ার ট্রেনে প্ল্যানেটারি ট্রান্সমিশনের জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 2S-0044 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
পিনের ব্যাস (in): 0.49
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
দৈর্ঘ্য (in): 2.12
দৈর্ঘ্য (mm): 53.9
পিনের ব্যাস (mm): 12.6
Material: Low Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2S-0044 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627 621 623 639D 633E II 627B 627G 627H 627E 623B 627F 637 631K 623G 631D 623H 631E 623E 623F 631C 631G 621B 633C 637G 637D 621K OEM 637E 621R 621E 621F 637K 633D 657G 621G 621H 621S 657 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 623F 627F 623E 627E 621E 657G 621F 637K 657 621B 657E 657B

হুইল-টাইপ লোডার

988

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে