হোমড্রাইভট্রেনড্রাইভশ্যাফট ও জয়েন্টজয়েন্ট304-5681: লিঙ্ক ইনার
হোমড্রাইভট্রেনড্রাইভশ্যাফট ও জয়েন্টজয়েন্ট304-5681: লিঙ্ক ইনার
304-5681: লিঙ্ক ইনার

Cat® Track Link 218mm Track Pitch, PPR, 5 Tooth Master

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
304-5681: লিঙ্ক ইনার

Cat® Track Link 218mm Track Pitch, PPR, 5 Tooth Master

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 304-5681 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Overall Height (in): 5.984
Pin End Strap Thickness (mm): 36
Pin Retention System: PPR
Wear Sensor: No
Track Pitch (mm): 218.0
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Bore To Rail (mm): 85
Track Pitch (in): 8.583
Overall Height (mm): 152.0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 3.346
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Track Pin Bore Diameter (in): 3.346
Master Bolt Thread: 0.875
Bushing Bore Diameter (in): 3.346
Track Pin Bore Diameter (mm): 85
Bushing Bore Diameter (mm): 85
Master Link Type: 5 Tooth Master
Material: Alloy Iron,Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.417
UC System: GD
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 304-5681 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে