Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম বেছে নিন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনড্রাইভশ্যাফট ও জয়েন্টজয়েন্ট304-5688: লিঙ্ক AS TRK
হোম
ড্রাইভট্রেনড্রাইভশ্যাফট ও জয়েন্টজয়েন্ট
304-5688: লিঙ্ক AS TRK
304-5688: লিঙ্ক AS TRK

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 42 Sections, Press Fit, SALT, 218mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
304-5688: লিঙ্ক AS TRK
304-5688: লিঙ্ক AS TRK

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 42 Sections, Press Fit, SALT, 218mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
304-5688 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 304-5688 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 218.0
Track Pitch (in): 8.583
Link Outside Spread (mm): 201.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.26
Rail To Bushing OD (mm): 41.8
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.831
Rail To Bushing OD (in): 1.646
Bushing OD (in): 3.297
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Link Outside Spread (in): 7.921
Number of Sections: 42
Bushing OD (mm): 83.75
Track Bolt Thread: M22
UC System: ABRASION
Rail To Pin Boss OD (mm): 37.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 57.4
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 173.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 173.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.472
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Pin Length (mm): 253.4
Link Inside Spread Sprocket (mm): 97
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 6.831
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.819
Link Height (mm): 152
Pin Length (in): 9.976
Link Inside Spread Roller (mm): 108.9
Link Height (in): 5.984
Master Bolt Thread: M22
Number of Track Sections: 42.0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.287
Master Link Type: 5 Tooth Master
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 304-5688 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8T D8R

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে