Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম309-3790: কিট-ইঞ্জিন পার্টস
হোম309-3790: কিট-ইঞ্জিন পার্টস
309-3790: কিট-ইঞ্জিন পার্টস

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
309-3790: কিট-ইঞ্জিন পার্টস

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর
D8N
আরও দেখুন
ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর
D8N
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

1W-4879: আফটারকুলার কোর
1W-4879: আফটারকুলার কোরপরিমাণ: 1
100-2848: 102.03mm ভিতরের ব্যাসের গাইড রিং
100-2848: 102.03mm ভিতরের ব্যাসের গাইড রিংপরিমাণ: 1
100-2851: 103.15mm ভেতরের ব্যাসের ড্রাইভ রিং
100-2851: 103.15mm ভেতরের ব্যাসের ড্রাইভ রিংপরিমাণ: 1
101-8846: প্লেট  অ্যাসেম্বলি
101-8846: প্লেট অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
153-5484: 0.84mm পুরু আফটারকুলার লাইন গ্যাস্কেট
153-5484: 0.84mm পুরু আফটারকুলার লাইন গ্যাস্কেটপরিমাণ: 2
4N-4196: 55.60mm লং আফটারকুলার আউটলেট পাইপ
4N-4196: 55.60mm লং আফটারকুলার আউটলেট পাইপপরিমাণ: 1
4W-2754: 50.17mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট কোয়াড রিং লবযুক্ত সিল
4W-2754: 50.17mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট কোয়াড রিং লবযুক্ত সিলপরিমাণ: 1
3E-7430: 3/4-14 NPTF থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
3E-7430: 3/4-14 NPTF থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগপরিমাণ: 1
8N-8098: হাউজিং
8N-8098: হাউজিংপরিমাণ: 1
8N-8099: কভার
8N-8099: কভারপরিমাণ: 1
030-7946: 7/16-20 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টার
030-7946: 7/16-20 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টারপরিমাণ: 1
128-7794: বোল্ট
128-7794: বোল্টপরিমাণ: 1
128-7796: বোল্ট
128-7796: বোল্টপরিমাণ: 1
4N-2617: এলবো
4N-2617: এলবোপরিমাণ: 1
4N-7806: এলবো
4N-7806: এলবোপরিমাণ: 1
123-2886: 6.35mm ফুয়েল রেসিও কন্ট্রোল লাইন টিউব
123-2886: 6.35mm ফুয়েল রেসিও কন্ট্রোল লাইন টিউবপরিমাণ: 1
100-2849: 10.5mm পুরু গভর্নর ড্রাইভ কভার প্লেট
100-2849: 10.5mm পুরু গভর্নর ড্রাইভ কভার প্লেটপরিমাণ: 1
4W-4775: আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার
4W-4775: আফটারকুলার অ্যাডাপ্টারপরিমাণ: 2
4N-2109: ড্যাম্পার অ্যাডাপ্টার
4N-2109: ড্যাম্পার অ্যাডাপ্টারপরিমাণ: 1
9X-7715: 90.93mm ইনার ব্যাসের লোবড সিল
9X-7715: 90.93mm ইনার ব্যাসের লোবড সিলপরিমাণ: 1
8N-8100: অ্যাডাপ্টার
8N-8100: অ্যাডাপ্টারপরিমাণ: 1
7W-0993: 64 টিথ ফুয়েল পাম্প ড্রাইভ গিয়ার
7W-0993: 64 টিথ ফুয়েল পাম্প ড্রাইভ গিয়ারপরিমাণ: 1
6I-1575: এলবো
6I-1575: এলবোপরিমাণ: 1
2N-1287: এলবো;-ফ্লেয়ার্ড
2N-1287: এলবো;-ফ্লেয়ার্ডপরিমাণ: 1
5D-9844: 3/8" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
5D-9844: 3/8" হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 1
6J-2819: 69.85mm নমিনাল দৈর্ঘ্যের বোল্ট
6J-2819: 69.85mm নমিনাল দৈর্ঘ্যের বোল্টপরিমাণ: 8
6B-1557: 3/8-16"থ্রেডেডের এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল হেডেড বোল্ট
6B-1557: 3/8-16"থ্রেডেডের এক্সটার্নাল হেক্সাগোনাল হেডেড বোল্টপরিমাণ: 4
2S-2053: 34.92mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্টিলের লুপ ক্লিপ
2S-2053: 34.92mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্টিলের লুপ ক্লিপপরিমাণ: 2
153-2724: 34.92mm বাহ্য ব্যাস ফ্লুইড ক্যারিং টিউব
153-2724: 34.92mm বাহ্য ব্যাস ফ্লুইড ক্যারিং টিউবপরিমাণ: 1
168-2100: 91mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্পেসার
168-2100: 91mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্পেসারপরিমাণ: 1
167-8126: স্টিলের ভাইব্রেশন ড্যাম্পার
167-8126: স্টিলের ভাইব্রেশন ড্যাম্পারপরিমাণ: 1
1W-0512: আফটারকুলার কভার
1W-0512: আফটারকুলার কভারপরিমাণ: 1
39 এর মধ্যে 1 থেকে 32 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছেআরও লোড করুন
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
309-3790 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 309-3790 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 309-3790 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8N

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন