Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান317-3836: 750mm বর্ধিত দৈর্ঘ্য তেল ড্যাম্পার
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
317-3836: 750mm বর্ধিত দৈর্ঘ্য তেল ড্যাম্পার
317-3836: 750mm বর্ধিত দৈর্ঘ্য তেল ড্যাম্পার

Cat® বাম হাতের সাইড ইঞ্জিন ঘের তেল ড্যাম্পার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
317-3836: 750mm বর্ধিত দৈর্ঘ্য তেল ড্যাম্পার
317-3836: 750mm বর্ধিত দৈর্ঘ্য তেল ড্যাম্পার
317-3836: 750mm বর্ধিত দৈর্ঘ্য তেল ড্যাম্পার
317-3836: 750mm বর্ধিত দৈর্ঘ্য তেল ড্যাম্পার
317-3836: 750mm বর্ধিত দৈর্ঘ্য তেল ড্যাম্পার

Cat® বাম হাতের সাইড ইঞ্জিন ঘের তেল ড্যাম্পার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
317-3836317-3836
3K-03603K-0360
3J-19073J-1907
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
317-3836 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 317-3836 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ওজন (kg): 0.63
দৈর্ঘ্য (mm): 750 (Extended); 449 (Compressed)
ওজন (lb): 1.38
থ্রেডের সাইজ (mm): M10 X 1.5
দৈর্ঘ্য (in): 29.528 (Extended); 17.677 (Compressed)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 317-3836 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7E LGP D8T D7E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন