Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট346-8251: পাইপ অ্যাসেম্বলি-অয়েল ট্রান্সফার
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট
346-8251: পাইপ অ্যাসেম্বলি-অয়েল ট্রান্সফার
346-8251: পাইপ অ্যাসেম্বলি-অয়েল ট্রান্সফার

Cat® অয়েল ট্রান্সফার পাইপ অ্যাসেম্বলি (সিঙ্গেল)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
346-8251: পাইপ অ্যাসেম্বলি-অয়েল ট্রান্সফার
346-8251: পাইপ অ্যাসেম্বলি-অয়েল ট্রান্সফার
346-8251: পাইপ অ্যাসেম্বলি-অয়েল ট্রান্সফার
346-8251: পাইপ অ্যাসেম্বলি-অয়েল ট্রান্সফার
346-8251: পাইপ অ্যাসেম্বলি-অয়েল ট্রান্সফার

Cat® অয়েল ট্রান্সফার পাইপ অ্যাসেম্বলি (সিঙ্গেল)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
346-8251 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 346-8251 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 3.1
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 284.5
মোট উচ্চতা (in): 2.1
মোট প্রস্থ (mm): 78.7
মোট উচ্চতা (mm): 53.3
মোট দৈর্ঘ্য (in): 11.2
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid,Structural Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 346-8251 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C7.1 C7.1

হুইল-টাইপ স্কিডার

535D 555D 545D 525D

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3040

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C6.6 C7.1

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963K

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

815K 816K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6K2 XL D6K2 LGP D6N OEM D6N LGP D6N XL D6N

এক্সকেভেটর

330F OEM 320E 320E L 336 GC 329F L 335F LCR 320E 324E 320E LRR 323E L 558 329E LN 324E L 326F L FM548 323F 323E SA 320E LN 330F 330 GC 323E LN 329E L FM558 330 323F L 538 335 336 333 324E LN 330F L 329E 330F LN 326F LN 320E RR 330 MHPU 329E 330FMHPU C7.1 330F

মোটর গ্রেডার

120M 2

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

2384C 2484C 559C 579C 548 558 2570C 2670C 573C 563C 558

হুইল ডোজার

966F II 962M Z 924K 950M Z 950GC 938K 966F 938M 926M 930K 930M 950K 962K 950M 962M 950 GC

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

POWER SYS

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

MH3040

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন