Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংস্লিভ বিয়ারিং385-6511: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংস্লিভ বিয়ারিং
385-6511: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
385-6511: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)

Cat® স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
385-6511: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
385-6511: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
385-6511: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
385-6511: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
385-6511: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)

Cat® স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
385-6511 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 385-6511 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 20
ভিতরে ব্যাস (in): 0.79
বাইরের ব্যাস (mm): 26
বাইরের ব্যাস (in): 1.02
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 15
মোট দৈর্ঘ্য (in): 0.59
ফ্ল্যাঞ্জের ব্যাস (mm): 32
ফ্ল্যাঞ্জের ব্যাস (in): 1.26
ফ্ল্যাঞ্জের পুরুত্ব (mm): 3
ফ্ল্যাঞ্জ পুরুত্ব (in): 0.12
গ্রীজ প্যাসেজ: বিয়ারিং-এ কোনো গ্রীস ছাড়া হোল
উপদান: পাউডার করা ধাতু
প্রকার: ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত স্লিভ
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 385-6511 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

415 426 416 428 434 424 450 422F2 434F2 416F2 427F2 415F2 426 F2 428F2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন