Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল নাট3G-8165: নাট
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল নাট3G-8165: নাট
3G-8165: নাট

নাট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3G-8165: নাট
3G-8165: নাট
3G-8165: নাট
3G-8165: নাট
3G-8165: নাট

নাট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 3G-8165 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
কোটিং: উল্লিখিত না
Thickness (mm): 40.0
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 1.0
Thickness (in): 1.575
দৈর্ঘ্য (in): 1.57
নাটের প্রকার: হেক্স
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-18
উপদান: স্টিল,কার্বন স্টিল
থ্রেডের সাইজ (in): 5/8-18
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Drive (in): 1
Drive (mm): 25.4
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3G-8165 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ডোজার

854 844 844H 854G 854K 844K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D11R D9L D11T D9N D10N D8L D10R D10T D11N 11 10 9 8 8S 11U 9C 9U 10SU 10U 9S 11SU 9SU 8A

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

59N 59L 59 58 58L

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে