এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
449-5472: 2.62 x 10.89mm 78A HNBR O-Ring
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং449-5472: 2.62 x 10.89mm 78A HNBR O-Ring

449-5472: 2.62 x 10.89mm 78A HNBR O-Ring

Cat® O-Ring Seal, Inside Diameter: 10.89 mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

449-5472: 2.62 x 10.89mm 78A HNBR O-Ring
449-5472: 2.62 x 10.89mm 78A HNBR O-Ring
449-5472: 2.62 x 10.89mm 78A HNBR O-Ring
449-5472: 2.62 x 10.89mm 78A HNBR O-Ring

449-5472: 2.62 x 10.89mm 78A HNBR O-Ring

Cat® O-Ring Seal, Inside Diameter: 10.89 mm

ব্র্যান্ড: Cat

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে