Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনকুলিং সিস্টেমফ্যান ও কম্পোনেন্টফ্যান464-8457: প্রিক্লিনার ফ্যান
হোম
ইঞ্জিনকুলিং সিস্টেমফ্যান ও কম্পোনেন্টফ্যান
464-8457: প্রিক্লিনার ফ্যান
464-8457: প্রিক্লিনার ফ্যান

Cat® মোটর যুক্ত 5 ব্লেড প্রিক্লিনার ফ্যান, 24V, OD X W: 231.1 X 147.8mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
464-8457: প্রিক্লিনার ফ্যান
464-8457: প্রিক্লিনার ফ্যান
464-8457: প্রিক্লিনার ফ্যান
464-8457: প্রিক্লিনার ফ্যান
464-8457: প্রিক্লিনার ফ্যান

Cat® মোটর যুক্ত 5 ব্লেড প্রিক্লিনার ফ্যান, 24V, OD X W: 231.1 X 147.8mm

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
464-8457464-8457
593-1532593-1532
327-0283327-0283
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
464-8457 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 464-8457 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: পলিপ্রোপিলিন
বাইরের ব্যাস (in): 9.10
বাইরের ব্যাস (mm): 231.1
প্রস্থ (in): 5.82
প্রস্থ (mm): 147.8
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 464-8457 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3022 MH3024

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

651 657 651

মোটর গ্রেডার

24

হুইল ডোজার

972M XE 962M Z 962 966XE 980 982XE 982 966M XE 980XE 966 966M 950M 972M 950 962M 972 982M 972XE 980M 950M Z

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

775G 773G 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 777G 777G 777 775 773

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6 XE D6N LGP D6 D5 D6N XL D7 D6T D6XE

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

MH3026 MH3024

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন