Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম466-1755: মাঝারি থেকে উচ্চ তাপের হাইড্রোলিক টেফলনের লাইন দেওয়া হোস
হোম466-1755: মাঝারি থেকে উচ্চ তাপের হাইড্রোলিক টেফলনের লাইন দেওয়া হোস
466-1755: মাঝারি থেকে উচ্চ তাপের হাইড্রোলিক টেফলনের লাইন দেওয়া হোস

Cat® মাঝারি থেকে উচ্চ তাপের হাইড্রোলিক টেফলনের লাইন দেওয়া হোস

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
466-1755: মাঝারি থেকে উচ্চ তাপের হাইড্রোলিক টেফলনের লাইন দেওয়া হোস
466-1755: মাঝারি থেকে উচ্চ তাপের হাইড্রোলিক টেফলনের লাইন দেওয়া হোস

Cat® মাঝারি থেকে উচ্চ তাপের হাইড্রোলিক টেফলনের লাইন দেওয়া হোস

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
This is a general purpose medium pressure high temperature hose made from PTFE inner tube and one braid of stainless steel wire reinformcement outer cover.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
This is a general purpose medium pressure high temperature hose made from PTFE inner tube and one braid of stainless steel wire reinformcement outer cover.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Overall Length (mm): 3,000
Weight (kg): 0.89
Material: Rubber & Steel Hose
Overall Length (mm): 3,000
Weight (kg): 0.89
Material: Rubber & Steel Hose
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
অফ-হাইওয়ে ট্রাক
797F
আরও দেখুন
অফ-হাইওয়ে ট্রাক
797F
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন