Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং4F-9029: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং
4F-9029: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
4F-9029: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল

O-রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4F-9029: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
4F-9029: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
4F-9029: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
4F-9029: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
4F-9029: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল

O-রিং

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4F-9029 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4F-9029 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 3.53
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.139
ভিতরে ব্যাস (mm): 29.74
ভিতরে ব্যাস (in): 1.171
উপদান: NBR (75),NBR - নাইট্রাইল,নাইট্রিল (NBR),নাইট্রাইল / NBR / HNBR / XNBR রাবার
ড্যাশের সাইজ (in): 217
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4F-9029 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

427F2 414E 416F2 415 416 420F2 428F2 426 420 432F2 422F 434E 422E 434F 432E 444F 420E 432F 444E 430F2 415F2 420F 442E 430E 430F 434 444F2 426 F2 444 440 450E 450F 450 422F2 416E 428F 416F 428E 434F2 415F2 IL

হুইল-টাইপ স্কিডার

518 508 535C 545C 525C 120C

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPP101 3126 D348 D346 3126B 3116 3114 C7

ইঞ্জিন - মেশিন

3116 3114

হুইল-টাইপ লোডার

930 926

এক্সকেভেটর

235C 215B 215C 215D 324D 225B 225D 219D 325D L 229D 325D 229 225 231D 235 219 215 235B 235C 235D 245 245D 245B M325D L MH

ইঞ্জিন - ট্রাক

C7 3126B 3126E 3114 3116 3126

ROTARY CUTTER

RC15 RC50

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

518 53 D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517 120C 518 125C

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C7 3126B

পাইপলেয়ার

561C 572G

সম্মিলিত করা

470 465 460

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

584 584HD 573

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3126 3126E 3126B

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

ম্যারিন পণ্য

D353E D353C D353D 3126B D346 D348 C7 3181

COMBINE HARVESTER

460

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

931C II 935C 935B 941 951C 951B 941B 931B 931C 935C II

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

650B 633E II 660B 627 621 623 637 631D 631E 631C 631G 641 651 657 666 633C 633D 613C II 639D 637G 637D 637E 666B 657B 613C 666 657

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS-323C CS-34 CP-323C CP-34

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

CP5 CS5

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

773B 773 777 769C 772 776 768C 772B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D3C II 30/30 D3B D3C D4B D4C D4D D5C DEUCE D4C II 46 44 191 181 173 161 143 150 151 141 140 3 D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT

চ্যালেঞ্জার

55 35 45

টেলহ্যান্ডেলার

TH330B TH560B TH220B TH580B TH460B

ওয়ার্ক টুল

HCS70H HCS65 HCS70 TRS23 TRS18 HCS80 D3 931 P224 P218 P332 P214 P324 P318 P232 RC20 RC30 TRS26 TRS20 PM-102

অ্যাসফল্ট পেভার

BG-2455D AP-1000D BG-260D AP-1055D AP-755

মোটর গ্রেডার

120G 120K 160 140M 140K 140G 16H 16G 150 130G 140K 2 140 14H 14G 12G 12M 12K 160K 160G 12E 16H NA 14H NA 120K 2

হুইল ডোজার

960F 950F 992 920 926 924 930 966D 966F 966E 930H 930K 930M 930R 930T 966F II 908 907 906 924HZ 924H 924K 992B 926M 950F II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন