হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল4W-7592: 0.8mm পুরু ওয়াটার পাম্প কভার গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল4W-7592: 0.8mm পুরু ওয়াটার পাম্প কভার গ্যাস্কেট
4W-7592: 0.8mm পুরু ওয়াটার পাম্প কভার গ্যাস্কেট
গ্যাস্কেট
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
4W-7592: 0.8mm পুরু ওয়াটার পাম্প কভার গ্যাস্কেট
গ্যাস্কেট
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.
Attributes: Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.
Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.
Applications: Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.
Attributes: Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.
Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.
Applications: Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 178
মোট প্রস্থ (mm): 169
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 178
মোট প্রস্থ (mm): 169
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck Engine
C7311431163126B3126
Integrated Toolcarrier
IT28GIT12BIT28F
Track Loader
953C
Backhoe Loader
446B
Motor Grader
120H
Wheel Loader
928F938G938F928G950G960F950F962G950F II
Telehandler
RT80RT100
Compact Wheel Loader
910F910E
Challenger
355545
Engine - Machine
3116
Marine Engine
3126
Wheel Scraper
613C
Wheel Feller Buncher
533
Excavator
320N320-A L320-A N320-AM318320 LM325D MHM325D L MH
Vibratory Compactor
CP-563CB-434CS-563
আরও দেখুন
Truck Engine
C7311431163126B3126
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
4W-7592 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4W-7592 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4W-7592 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.
Attributes: Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.
Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.
Applications: Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 4W-7592 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 178
মোট প্রস্থ (mm): 169
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4W-7592 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRUCK ENGINE
C7 3114 3116 3126B 3126
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT28G IT12B IT28F
TRACK LOADER
953C
BACKHOE LOADER
446B
MOTOR GRADER
120H
WHEEL LOADER
928F 938G 938F 928G 950G 960F 950F 962G 950F II
TELEHANDLER
RT80 RT100
COMPACT WHEEL LOADER
910F 910E
CHALLENGER
35 55 45
ENGINE - MACHINE
3116
MARINE ENGINE
3126
WHEEL SCRAPER
613C
WHEEL FELLER BUNCHER
533
EXCAVATOR
320N 320-A L 320-A N 320-A M318 320 L M325D MH M325D L MH
VIBRATORY COMPACTOR
CP-563 CB-434 CS-563
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।