Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংউইন্ডো ও প্যানেল সীল532-7319: অপারেটর ক্যাব ডোর সীল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংউইন্ডো ও প্যানেল সীল
532-7319: অপারেটর ক্যাব ডোর সীল
532-7319: অপারেটর ক্যাব ডোর সীল

Cat® এক্সকেভেটর ক্যাব, ডোর সিল, 1574.4 X 1036.7 mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
532-7319: অপারেটর ক্যাব ডোর সীল
532-7319: অপারেটর ক্যাব ডোর সীল
532-7319: অপারেটর ক্যাব ডোর সীল
532-7319: অপারেটর ক্যাব ডোর সীল
532-7319: অপারেটর ক্যাব ডোর সীল

Cat® এক্সকেভেটর ক্যাব, ডোর সিল, 1574.4 X 1036.7 mm

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
532-7319 is a replacement seal for the cab door of certain Excavator models. Cat seals are designed using the right combination of material and shape to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• Expanded rubber window seal with clips
• Length: 1574.4 mm (61.984 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
532-7319 is a replacement seal for the cab door of certain Excavator models. Cat seals are designed using the right combination of material and shape to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• Expanded rubber window seal with clips
• Length: 1574.4 mm (61.984 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
সিলের প্রকার: উইন্ডো সিল
উপদান: প্রসারিত রাবার
দৈর্ঘ্য (mm): 1,574.4
প্রস্থ (mm): 1,036.7
দৈর্ঘ্য (in): 61.984
প্রস্থ (in): 40.815
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
সিলের প্রকার: উইন্ডো সিল
উপদান: প্রসারিত রাবার
দৈর্ঘ্য (mm): 1,574.4
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
উপাদান হ্যান্ডেলার
MH3050MH3250MH3260MH3022MH3024MH3032MH3040
এক্সকেভেটর
336MHPU326 GC349 GC340336 MHPU349336 GC345313 GC320D323 GC323GC395352350317333 GC313355320320D L326330 GC325323326GCOTHERMH3040330374340MHPU317 GC3353363101333350 OEM330GC320 GC345 GC352 UHD330 MHPU350MHPU
চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর
M313-07MH3040M314-07M314MH3026M315M322M320M318M319M316M317
আরও দেখুন
উপাদান হ্যান্ডেলার
MH3050MH3250MH3260MH3022MH3024MH3032MH3040
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
532-7319 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
532-7319 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
532-7319 is a replacement seal for the cab door of certain Excavator models. Cat seals are designed using the right combination of material and shape to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• Expanded rubber window seal with clips
• Length: 1574.4 mm (61.984 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 532-7319 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
সিলের প্রকার: উইন্ডো সিল
উপদান: প্রসারিত রাবার
দৈর্ঘ্য (mm): 1,574.4
প্রস্থ (mm): 1,036.7
দৈর্ঘ্য (in): 61.984
প্রস্থ (in): 40.815
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 532-7319 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

এক্সকেভেটর

336MHPU 326 GC 349 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 345 313 GC 320D 323 GC 323GC 395 352 350 317 333 GC 313 355 320 320D L 326 330 GC 325 323 326GC OTHER MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 330 MHPU 350MHPU

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M313-07 MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন