Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি559-6458: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি
559-6458: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
559-6458: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC

Cat® 50 Section Greased and Lubricated Track Link

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
559-6458: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
559-6458: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
559-6458: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
559-6458: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
559-6458: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC

Cat® 50 Section Greased and Lubricated Track Link

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বিকল্প পার্টসের তুলনা
Track Pitch (in)
Shoe Bolt Hole Spacing A (in)
Shoe Bolt Hole Spacing C (in)
বর্ণনা
559-6458
এই পার্ট:
559-6458: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
Track Pitch (in)

7.985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

7.047

বর্ণনা

Cat® 50 Section Greased and Lubricated Track Link

461-3809
এই পার্ট:
461-3809: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি
ট্র্যাক পিচ (in)

7.985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2.835

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

7.047

বর্ণনা

জেনারেল ডিউটি লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

সম্পর্কিত পার্টস
461-3810: 45 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক
461-3810: 45 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক

জেনারেল ডিউটি লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

মূল্য চেক করুন
559-6457: 45 সেকশন ট্র্যাক লিঙ্ক
559-6457: 45 সেকশন ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® Link Assembly GLT, Slip Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
461-5016: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-ট্র্যাক
461-5016: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-ট্র্যাক

জেনারেল ডিউটি লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

মূল্য চেক করুন
461-3810
461-3810: 45 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক
মূল্য চেক করুন
559-6457
559-6457: 45 সেকশন ট্র্যাক লিঙ্ক
মূল্য চেক করুন
461-5016
461-5016: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন