Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআন্ডারক্যারিয়েজরোলিং উপাদানশ্যাফট575-8724: শ্যাফট
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজরোলিং উপাদানশ্যাফট
575-8724: শ্যাফট
575-8724: শ্যাফট

Cat® Shaft 35mm Bearing Diameter, 178mm long, Straight Pins

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
575-8724: শ্যাফট
575-8724: শ্যাফট
575-8724: শ্যাফট
575-8724: শ্যাফট
575-8724: শ্যাফট

Cat® Shaft 35mm Bearing Diameter, 178mm long, Straight Pins

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Idler Shaft serves as the axle for the front idler wheel, helping maintain proper track chain tension and ensuring contact with other undercarriage parts. Bearings and seals reduce friction for smooth rotation. The front idle holds the track chain in proper alignment while the machine is traveling and acts as a shock absorber and chain tensioner.

Attributes:
• Steel shafts are known for their robustness and resistance to wear and tear
• They provide stability to the front idler wheel
• Help maintain proper track chain tension
• Ensuring smooth rotation of the idler wheel

Applications:
This Idler Shaft is to support and maintain proper tension, ensuring stable and efficient Excavator operation.

The Idler Shaft serves as the axle for the front idler wheel, helping maintain proper track chain tension and ensuring contact with other undercarriage parts. Bearings and seals reduce friction for smooth rotation. The front idle holds the track chain in proper alignment while the machine is traveling and acts as a shock absorber and chain tensioner.

Attributes:
• Steel shafts are known for their robustness and resistance to wear and tear
• They provide stability to the front idler wheel
• Help maintain proper track chain tension
• Ensuring smooth rotation of the idler wheel

Applications:
This Idler Shaft is to support and maintain proper tension, ensuring stable and efficient Excavator operation.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Bearing Diameter (in): 1.378
Material: Carbon Steel
Overall Length (in): 7.008
Flat Option: Yes
Overall Length (mm): 178
Center Fill Option: No
Bearing Diameter (mm): 35
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Bearing Diameter (in): 1.378
Material: Carbon Steel
Overall Length (in): 7.008
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
303.5CR304CR304SR302.7CR
আরও দেখুন
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
303.5CR304CR304SR302.7CR
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন