Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারস্টাড5K-1743: 0.38" ডায়ামিটার হাইড্রলিক হ্যান্ড কন্ট্রোল লিঙ্কেজ রড
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারস্টাড5K-1743: 0.38" ডায়ামিটার হাইড্রলিক হ্যান্ড কন্ট্রোল লিঙ্কেজ রড
5K-1743: 0.38" ডায়ামিটার হাইড্রলিক হ্যান্ড কন্ট্রোল লিঙ্কেজ রড

Cat® Hydraulic Hand Control Linkage Rod transmits manual control inputs from the hand control to the tilt cylinder, enabling to adjust of tilt movements

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
5K-1743: 0.38" ডায়ামিটার হাইড্রলিক হ্যান্ড কন্ট্রোল লিঙ্কেজ রড

Cat® Hydraulic Hand Control Linkage Rod transmits manual control inputs from the hand control to the tilt cylinder, enabling to adjust of tilt movements

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 5K-1743 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5K-1743 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক লোডার

943 953

উইঞ্চ

56H

রিপার

6

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6H XL D6H XR D6H II D6H

বুলডোজার

6 6A 6S 6SU

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে