Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট614-1428: হাইড্রোলিক হ্যামার টাই রড নাট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট
614-1428: হাইড্রোলিক হ্যামার টাই রড নাট
614-1428: হাইড্রোলিক হ্যামার টাই রড নাট

হাইড্রোলিক হ্যামারের জন্য Cat® টাই রড নাট নিরাপদে টাই রড সংযুক্ত করে, স্থিতিশীল প্রান্তিককরণ এবং নিরাপদ কর্মক্ষম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
614-1428: হাইড্রোলিক হ্যামার টাই রড নাট
614-1428: হাইড্রোলিক হ্যামার টাই রড নাট
614-1428: হাইড্রোলিক হ্যামার টাই রড নাট
614-1428: হাইড্রোলিক হ্যামার টাই রড নাট
614-1428: হাইড্রোলিক হ্যামার টাই রড নাট

হাইড্রোলিক হ্যামারের জন্য Cat® টাই রড নাট নিরাপদে টাই রড সংযুক্ত করে, স্থিতিশীল প্রান্তিককরণ এবং নিরাপদ কর্মক্ষম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

হাইড্রোলিক হ্যামারের জন্য টাই রড নাট টাই রডের নীচের প্রান্তটি সুরক্ষিত করতে কাজ করে, পাওয়ার হাতুড়ি উপাদানগুলির কাঠামোগত অখণ্ডতা এবং প্রান্তিককরণ বজায় রাখে। কার্যকরভাবে টাই রড বেঁধে দিয়ে, এটি হাতুড়ি অপারেশন চলাকালীন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন নিশ্চিত করে, সুনির্দিষ্ট বল প্রয়োগে অবদান রাখে।

বৈশিষ্ট্য:
• দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের জন্য টেকসই উপকরণ থেকে তৈরি।
• জলবাহী তরল এবং কঠোর কাজের পরিবেশে প্রতিরোধী।
· হাই ফোর্স অপারেশনের সময় অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়া প্রতিরোধ করে।
• কম্পন প্রতিরোধী, নির্ভরযোগ্য সংযোগ বজায় রাখা।

ব্যবহার:
হাইড্রোলিক হ্যামারের জন্য টাই রড নাট নিরাপদে টাই রডকে বেঁধে রাখে, কাঠামোগত অখণ্ডতা বজায় রাখে এবং ফোর্জিং অপারেশনগুলিতে দক্ষ বল সংক্রমণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করে।

হাইড্রোলিক হ্যামারের জন্য টাই রড নাট টাই রডের নীচের প্রান্তটি সুরক্ষিত করতে কাজ করে, পাওয়ার হাতুড়ি উপাদানগুলির কাঠামোগত অখণ্ডতা এবং প্রান্তিককরণ বজায় রাখে। কার্যকরভাবে টাই রড বেঁধে দিয়ে, এটি হাতুড়ি অপারেশন চলাকালীন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন নিশ্চিত করে, সুনির্দিষ্ট বল প্রয়োগে অবদান রাখে।

বৈশিষ্ট্য:
• দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের জন্য টেকসই উপকরণ থেকে তৈরি।
• জলবাহী তরল এবং কঠোর কাজের পরিবেশে প্রতিরোধী।
· হাই ফোর্স অপারেশনের সময় অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়া প্রতিরোধ করে।
• কম্পন প্রতিরোধী, নির্ভরযোগ্য সংযোগ বজায় রাখা।

ব্যবহার:
হাইড্রোলিক হ্যামারের জন্য টাই রড নাট নিরাপদে টাই রডকে বেঁধে রাখে, কাঠামোগত অখণ্ডতা বজায় রাখে এবং ফোর্জিং অপারেশনগুলিতে দক্ষ বল সংক্রমণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করে।

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
পুরুত্ব (mm): 60
পুরুত্ব (in): 2.362
নাটের প্রকার: হেক্সাগোনাল নাট
উপদান: কার্বন স্টিল
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M70
Thread Size (dia x pitch) (mm): M70x6
Drive (in): 4.134
Drive (mm): 105
Hand of Thread: RH
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
পুরুত্ব (mm): 60
পুরুত্ব (in): 2.362
নাটের প্রকার: হেক্সাগোনাল নাট
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ওয়ার্ক টুল
H200H210
আরও দেখুন
ওয়ার্ক টুল
H200H210
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
614-1428 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
614-1428 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

হাইড্রোলিক হ্যামারের জন্য টাই রড নাট টাই রডের নীচের প্রান্তটি সুরক্ষিত করতে কাজ করে, পাওয়ার হাতুড়ি উপাদানগুলির কাঠামোগত অখণ্ডতা এবং প্রান্তিককরণ বজায় রাখে। কার্যকরভাবে টাই রড বেঁধে দিয়ে, এটি হাতুড়ি অপারেশন চলাকালীন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন নিশ্চিত করে, সুনির্দিষ্ট বল প্রয়োগে অবদান রাখে।

বৈশিষ্ট্য:
• দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের জন্য টেকসই উপকরণ থেকে তৈরি।
• জলবাহী তরল এবং কঠোর কাজের পরিবেশে প্রতিরোধী।
· হাই ফোর্স অপারেশনের সময় অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়া প্রতিরোধ করে।
• কম্পন প্রতিরোধী, নির্ভরযোগ্য সংযোগ বজায় রাখা।

ব্যবহার:
হাইড্রোলিক হ্যামারের জন্য টাই রড নাট নিরাপদে টাই রডকে বেঁধে রাখে, কাঠামোগত অখণ্ডতা বজায় রাখে এবং ফোর্জিং অপারেশনগুলিতে দক্ষ বল সংক্রমণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করে।

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 614-1428 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
পুরুত্ব (mm): 60
পুরুত্ব (in): 2.362
নাটের প্রকার: হেক্সাগোনাল নাট
উপদান: কার্বন স্টিল
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M70
Thread Size (dia x pitch) (mm): M70x6
Drive (in): 4.134
Drive (mm): 105
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 614-1428 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

H200 H210

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন