Caterpillar
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

আমাদের নতুন পৃষ্ঠার ডিজাইন দেখুন

নতুন পার্টসের পৃষ্ঠা

আমাদের নতুন পার্টস পৃষ্ঠার ডিজাইনটি দেখুন!

আপনি সম্প্রতি আপডেট করা পার্টস পৃষ্ঠাটি দেখছেন। আপনি যদি মূল সংস্করণটি পছন্দ করেন তবে "এখন নয়" নির্বাচন করুন, অথবা নতুন পৃষ্ঠাটি ব্যবহার করে উপভোগ করতে থাকুন

8T-4649: M24-3 x 140mm হেক্স হেড বোল্ট

8T-4649: M24-3 x 140mm হেক্স হেড বোল্ট

ট্র্যাক বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

8T-4649: M24-3 x 140mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-4649: M24-3 x 140mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-4649: M24-3 x 140mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-4649: M24-3 x 140mm হেক্স হেড বোল্ট

8T-4649: M24-3 x 140mm হেক্স হেড বোল্ট

ট্র্যাক বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে