Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট8Y-4619: স্ক্রু টাইপ মাউন্ট করা নন লকিং আউটসাইড হ্যান্ডেল
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
8Y-4619: স্ক্রু টাইপ মাউন্ট করা নন লকিং আউটসাইড হ্যান্ডেল
8Y-4619: স্ক্রু টাইপ মাউন্ট করা নন লকিং আউটসাইড হ্যান্ডেল

Cat® ক্যাব ডোরের জন্য হ্যান্ডেলের বাইরে কালো রঙের নন লকিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8Y-4619: স্ক্রু টাইপ মাউন্ট করা নন লকিং আউটসাইড হ্যান্ডেল
8Y-4619: স্ক্রু টাইপ মাউন্ট করা নন লকিং আউটসাইড হ্যান্ডেল
8Y-4619: স্ক্রু টাইপ মাউন্ট করা নন লকিং আউটসাইড হ্যান্ডেল
8Y-4619: স্ক্রু টাইপ মাউন্ট করা নন লকিং আউটসাইড হ্যান্ডেল
8Y-4619: স্ক্রু টাইপ মাউন্ট করা নন লকিং আউটসাইড হ্যান্ডেল

Cat® ক্যাব ডোরের জন্য হ্যান্ডেলের বাইরে কালো রঙের নন লকিং

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8Y-4619 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8Y-4619 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: প্লাস্টিক (নাইলন (30% গ্লাস))
দৈর্ঘ্য (mm): 184
প্রস্থ (mm): 68
উচ্চতা (mm): 99.2
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M6
দৈর্ঘ্য (in): 7.244
প্রস্থ (in): 2.677
উচ্চতা (in): 3.906
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 1/4-20
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8Y-4619 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মোটর গ্রেডার

12H NA 140H NA 12H 24H 12K 120H 140K 2 163H 120 GC 16H NA 135H NA 12H ES 140H ES 140 14H NA 120H ES 160 143H 135H 160H NA 140 GC 16GC 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 160H ES 14H 120H NA 120K 2 16H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন