Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
9X-3962: 1-5/16" স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান9X-3962: 1-5/16" স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

9X-3962: 1-5/16" স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

Cat® Straight Adapter connects straight thread O-ring fittings to hose beads in jacket water lines, ensuring a secure and leak-free connection

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

9X-3962: 1-5/16" স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
9X-3962: 1-5/16" স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
9X-3962: 1-5/16" স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
9X-3962: 1-5/16" স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

9X-3962: 1-5/16" স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

Cat® Straight Adapter connects straight thread O-ring fittings to hose beads in jacket water lines, ensuring a secure and leak-free connection

ব্র্যান্ড: Cat

সম্পর্কিত পার্টস

238-5084: 29.74mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল

Cat® 1 5/16-12" STOR কানেক্টর এন্ডের জন্য রাবার O-রিং সিল

6V-5064: 29.74mm ইন্টারনাল ব্যাসবিশিষ্ট O-রিং সিল

Cat® 1-5/16" স্ট্রেট থ্রেড O -রিং সিল

7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-রিং

Cat®® Stor O-রিং সিল (SAE 1-5/16-12) (লাইন গ্রুপ, রেডিয়েটর গ্রুপ)

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে