DomůPříslušenstvíSněhové pluhy481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
Domů
PříslušenstvíSněhové pluhy
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

Značka: Cat

Obrázky produktů
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler
481-3672: 3.0 m (10 ft), IT Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Popis
Popis

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

Specifikace
Specifikace
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Width: 3048 mm
Width: 120 in
Angled Width: 98.3 in
Angled Width: 2497 mm
Weight: 1988.6 lb
Weight: 902 kg
Overall Height: 1051 mm
Overall Height: 41.4 in
Blade Height: 888 mm
Blade Height: 35 in
Length: 1385 mm
Length: 54.5 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center: ±35 Degrees
Float: ±5 Degrees
Interface Type: IT Coupler
Trip Edge Type: Steel
Trip Edge Height: 194 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Width: 3048 mm
Width: 120 in
Angled Width: 98.3 in
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Kolový Nakladač
914K914M918M910K910M
RýPadlo Nakladač
432F2420F2430F2444F2
Zobrazit více
Kolový Nakladač
914K914M918M910K910M
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Parts Diagrams
No EquipmentChcete-li zobrazit schémata dílů, zadejte výrobní číslo svého vybavení nebo jej vyberte z dříve přidaného seznamu.
Vybrat vybavení
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 481-3672
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 481-3672

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 481-3672

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Width: 3048 mm
Width: 120 in
Angled Width: 98.3 in
Angled Width: 2497 mm
Weight: 1988.6 lb
Weight: 902 kg
Overall Height: 1051 mm
Overall Height: 41.4 in
Blade Height: 888 mm
Blade Height: 35 in
Length: 1385 mm
Length: 54.5 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center: ±35 Degrees
Float: ±5 Degrees
Interface Type: IT Coupler
Trip Edge Type: Steel
Trip Edge Height: 194 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 481-3672

KOLOVÝ NAKLADAČ

914K 914M 918M 910K 910M

RÝPADLO NAKLADAČ

432F2 420F2 430F2 444F2

Zobrazit více
Související díly
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
Zkontrolovat cenu
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
Zkontrolovat cenu
479-8091
479-8091: 3.66 m (12 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
Zkontrolovat cenu
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.