+/- Umístěním ukazatele na obrázek můžete obsah přiblížit nebo oddálit
Jiná zobrazení

    6V-8398: O-kroužek ORFS

    Číslo součásti: 6V-8398
    Značka: Cat
    Načítání ceny…

    O-kroužek ORFS

    Popis:
    O-kroužky s řízeným vnějším průměrem se používají k těsnění v případech, kdy je klíčovým rozměrem vnější průměr.

    Atributy:
    O-kroužky Cat® jsou vyrobeny z materiálů, které jsou přizpůsobeny kapalinám, teplotám a tlakům používaným u motorů a strojů společnosti Cat. Materiály jsou odolné vůči opotřebení a vytlačování a poskytují vynikající odolnost k použité kompresi těsnění. Kromě toho jsou některé O-kroužky Cat opatřeny povrchovou úpravou z PTFE, která minimalizuje kroucení a prořezání těsnění během instalace.

    Rozměry našich O-kroužků důsledně dodržují přísné tolerance s cílem zajistit správné usazení do drážek pro těsnění s nezbytnou kompresí těsnění.

    Sortiment O-kroužků Cat obsahuje více než 2 500 typů v různých velikostech a materiálech, a nabízí tak nejlepší řešení vašich potřeb pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců.

    Těsnicí systémy Cat chrání nákladné díly před netěsnostmi a znečištěním. Ochraňte své investice pomocí originálních těsnění Cat®.

    Použití:
    O-kroužky s řízeným vnějším průměrem se používají u mnoha statických a dynamických spojení v různých částech strojů a motorů Cat. Patří sem rovněž spojení a adaptéry ORFS (s čelním těsněním O-kroužkem) a STOR (s přímým závitem a O-kroužkem).

    Upozornění: Tento produkt vás může vystavit chemikáliím včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace naleznete na stránce www.P65Warnings.ca.gov.

    Položky v této sadě

    Požadované množství Položka
    • Barva: Red
    • Hardness (Shore A): 90
    • Materiál: Nitrile (NBR), NBR – nitril
    • Popis materiálu: NBR je všestranný materiál s dobrou odolností proti otěru a proříznutí. Poskytuje dobré funkční vlastnosti při styku se vzduchem, motorovým olejem, motorovou naftou, chladicí kapalinou / močovinou, hydraulickým olejem a kapalinou pro automatické převodovky. Nepoužívejte jej společně s bionaftou.
    • Povlak: PTFE – polytetrafluoroetylen
    • Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Barva se může lišit od vyobrazení.
    • Poznámky k barvám: Actual o-ring color may differ from image.
    • Primární těsnicí materiál: Pryž
    • Průměr v průřezu (in): 0,07
    • Průměr v průřezu (mm): 1,8
    • SAE AS568 Dash Size: -14
    • Typ O-kroužku: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)
    • Velikost tvarovky (in): 13/16 – 16
    • Vnitřní průměr (in): 0.491
    • Vnitřní průměr (mm): 16
    • Vnější průměr (in): 0,63
    • Vnější průměr (mm): 16