+/- Umístěním ukazatele na obrázek můžete obsah přiblížit nebo oddálit
Jiná zobrazení

    191-2514: LOŽISKO ST

    Číslo součásti: 191-2514
    Značka: Cat
    Načítání ceny…

    Upozornění: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Položky v této sadě

    Požadované množství Položka
    • Vnitřní průměr (in): 2.7948
    • Vnitřní průměr (mm): 70.989
    • Vnější průměr (in): 3.9379
    • Vnější průměr (mm): 100.023
    • Výška (in): 1.417
    • Výška (mm): 36