Komponenty palivového systému

1
Prohlížejte si místní ceny a skladové zásoby a objednávejte si online.
{imgAlt}

Vlastní patentované materiály a výrobní postupy:

  • Při výrobě vstřikovačů Cat®jsou využívány speciální vlastní metalurgické i další výrobní postupy, díky čemuž dodávané výrobky splňují očekávání zákazníků, kteří požadují špičkový výkon.

Rozsáhlá řada výrobků:

  • Kromě nových vstřikovačů je pro všechny modely motorů k dispozici také alternativa v podobě náhradních součástí Reman. Repasované součásti jsou nabízeny pro všechny motory Caterpillar, od předválečných modelů až po současné modely splňující požadavky emisních norem Tier 4. Náhradní ventily s pouzdry, palivové trysky, tužkové trysky, jednotky vstřikovačů i součásti elektronických systémů vstřikování paliva nejmodernější konstrukce jsou nabízeny za účelem podpory všech motorů, od dřívější řady D až po motory splňující požadavky emisních norem Tier 4. Zákazníci si mohou být jisti tím, že z nabídky možností oprav si budou moci vybírat po celou dobu provozní životnosti svých strojů.

Přezkoušeny ve výrobním závodě ve 100% rozsahu:

  • Jak nové, tak i vstřikovače Reman jsou ve 100% rozsahu zkoušeny a kalibrovány ve výrobním závodě, a to za použití stejného zkušebního vybavení, jaké je určeno pro nové výrobky. Tím je zajištěna vysoká úroveň shody s nároky kladenými na výkon a čistotu a k zákazníkům se dostávají pouze vysoce kvalitní výrobky – nikoli pouze poprvé, nýbrž pokaždé.

Vyspělá technologie vstřikování HEUI™ vyvinutá společností Caterpillar poskytuje vyšší výkon

Společnost Caterpillar uvedla svoji hydraulicky ovládanou a elektronicky řízenou jednotku vstřikovačů (HEUI) na trh v roce 1993. Tento počin je považován za jeden z nejvýznamnějších pokroků v oblasti technologie vznětových motorů v minulém století. Systém HEUI využívá k ovládání vysokotlakého vstřikování paliva ve vznětových motorech tlak motorového oleje, což znamená, že vstřikovače již nejsou ovládány vačkovým hřídelem.
Systém HEUI překonává mnohá z omezení mechanických i konvenčních elektronických vstřikovačů a stanovuje nové standardy, pokud jde o účinnost využití paliva, spolehlivost a řízení emisí.

Přesné řízení časování přívodu a dávkování paliva

Vysoce technicky vyspělý systém HEUI, který je dostupný jako součást standardního vybavení neustále se rozšiřující řady motorů a strojů Cat, využívá k ovládání vstřikovačů hydraulickou energii namísto mechanické energie. Ve vzájemné součinnosti s jednotkou ECM (elektronickou řídicí jednotkou) motoru poskytuje systém HEUI mimořádně přesné řízení časování přívodu a dávkování množství paliva, díky čemuž je dosahováno nepřekonatelného poměru mezi výkonem a hospodárností motoru.
Například u tradičního palivového systému se vstřikováním typu common rail působí vysoký tlak v celém palivovém potrubí. Při použití systému HEUI zůstává zachován nízký tlak paliva až do okamžiku bezprostředně před vstřikem tohoto paliva do válce. Zvyšování tlaku paliva se uskutečňuje hydraulicky v odezvě na signál přijímaný od jednotky ECM (elektronické řídicí jednotky). Jelikož systém HEUI reguluje vstřikovací tlak elektronicky, je zcela nezávislý na otáčkách klikového hřídele. Špičkového vstřikovacího tlaku je možno dosahovat při zrychlování i při přerušovaném zatěžování motoru, čímž se snižuje spotřeba paliva, zlepšuje odezva a omezuje kouřivost motoru.
Technologie vstřikovačů HEUI mění způsob uvažování majitelů strojů, techniků i pracovníků obsluhy o výkonu vznětových motorů, díky čemuž přináší novou hodnotu při investování do motorů a strojů Cat.